Műanyag siklócsapágyak mountain bike-okhoz

Az előnyök áttekintése

  • A műanyag csapágyak kenésmentesek és karbantartásmentesek
  • Nincs rozsdásodás, ellenáll a kosznak, a pornak és a víznek
  • Jelentősen könnyebbek, mint a fém csapágyak
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Hosszú élettartam költséghatékony áron

igus® bike magazin

motion plastics megoldások biciklikben - izgalmas történetek és termékinformáció kerékpárosoknak
Letöltés most
Alkalmazási példák áttekintése

Alkalmazási példák

Hol használják a siklócsapágyainkat?
 
Fedezze fel most!

Mountain bike-osok
A hegyi kerékpárosok terepen tekernek: a gyökerek, sziklák, por, sár, növényzet és a rámpák nyomást gyakorolnak az alkatrészekre. Az alkatrészek meghibásodása komoly veszéllyel jár, hiszen a sebességük akár a 80km/h-t is elérheti downhillben. Hogy egy bringás kihozhassa magából a legjobbat, meg kell tudnia bízni a kerékpárjában, és ehhez csalhatatlanul működő alkatrészek kellenek. Ezen felül a precíz visszajelzés (pl. a felfüggesztés érzékenysége) és a kis tömeg a legfontosabbak egy mountain bike-kal szemben támasztott követelmények közül - nem csak a professzionális sportban. A hagyományos fém helyett műanyagokból készült csapágyalkatrészek népszerűsége egyre növekszik - és ez nem a véletlen műve:

Könnyű, helytakarékos, rezgéscsillapító hatású

 

A fém csapágyak és az iglidur siklócsapágyak összahasonlítása A könnyű műanyag alkatrészek révén csökken a vázra nehezedő terhelés, ezért a kerékpár könnyebben kormányozhatóvá válhat. Ráadásul, minél könnyebb a kerékpár, annál könnyebben vehetjük az emelkedőket. iglidur siklócsapágyaink körülbelül 80 %-kal könnyebbek, mint a fém csapágyak.
Beépítési hely összehasonlítása: golyóscsapágyak vs. siklócsapágyak A gördülőcsapágyakhoz képest polimer csapágyaink előnye, hogy mindössze harmadannyi hely szükséges a beszerelésükhoz. Nagyobb rugalmasságuknak köszönhetően, ezen felül, a fém csapágyazási megoldásoknál előnyösebb rezgéscsillapító tulajdonsággal rendelkeznek. Tehát az ütődéseket is eredményesebben nyelik el, így kényelmesebbé teszik a kerékpározást.

Mintacsomag kerékpárokhoz

Ingyenes mintadoboz

Mielőtt vásárolna, ismerkedjen meg közelebbről is termékeinkkel. Rendelje meg a legfontosabb kerékpárokban alkalmazható termékeinket tartalmazó mintadobozunkat. A doboz különféle iglidur anyagokból készült siklócsapágyakat, fogaskereket, igubal gömbcsuklót és drylin N lineáris vezetőelemet tartalmaz.
Rendelje meg most!

Kenésmentes, korróziómentes, karbantartásmentes

 

A szennyeződés és a nedvesség károsíthatja a fém csapágyakat. A PTFE-bevonatú siklócsapágyak esetében a védőréteg a szennyeződésekkel való érintkezést követően hamar elkopik. Rendszeres kenés nélkül a fémcsapágyak nagyon hamar elhasználódnak. A kerékpár tisztán tartása is gondot okozhat, amennyiben a vízsugár túl erősen éri a csapágyazási pontot és a víz lemossa a kenőanyagot. Az eredmény: korrózió.* Az iglidur csapágyaknak a szennyeződések és a nedvesség meg sem kottyan, hiszen külső kenőanyagok nélkül működnek. Külső kenés és karbantartás egyáltalán nem szükséges hozzájuk.* Ez a probléma az úgynevezett „ipari csapágyakkal” is előfordulhat. A kerékpáriparban általában a nem állítható fém gördülő csapágyakat hívják így, melyek standardizáltak és tömítettek.
Fém siklócsapágyak, tűgörgős csapágyak és golyóscsapágyak vs. iglidur siklócsapágyak

Csapágyazási pontok a dry-tech nagyteljesítményű polimer csapágyak részére az e-Fully kerékpáron

Az iglidur siklócsapágyak csapágyazási pontjai az e-Fullyn


További információ

iglidur siklócsapágyak mountain bike-hoz, teherbiciklihez, fekvőbiciklihez és összehajtható kerékpárhoz