iglidur® J3, hengeres csapágy, mm - J3SM

Az új tartós használatra tervezett: a pulzáló terhelések specialistája

iglidur® J3, hengeres csapágy, mm - J3SM
iglidur® J3, hengeres csapágy, mm - J3SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J3, hengeres csapágy, mm - J3SM
iglidur® J3, hengeres csapágy, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J3SM-0304-05
  • Anyag: iglidur® J3
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® J3 | Az új, tartós használatra tervezett: az elforduló terhelés specialistája
Az iglidur® J3 egy továbbfejlesztett kopásállósággal rendelkező anyag, amely alacsony és közepes terhelések mellett, valamint nagyobb sebességeknél is kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik. Maximális élettartama az iglidur® J esetében 3-szor nagyobb, amely a tartós használatra tervezett anyag.

jellemző felhasználási területek

árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Üvegipar
Repülés

További lehetőségek keresése itt:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Az iglidur® J anyaghoz képest nagyobb kopásállóság elérése érdekében
  • Amikor a száraz működéshez nagyon kis súrlódási együtthatókra van szükség
  • Ha magas kopásállóságra van szükség kis terhelés mellett
  • Amikor a nedvszívó képesség alacsony szinten tartása alapvető jelentőségű
  • Ha jó közegellenállásra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h