Nyelvváltás :
A precizitás fontos szerepet játszik az üveggyártásban, hiszen például a vágások vagy kivágások általában milliméteres pontosságú munkát igényelnek az egyedi vevői igények miatt. Az éles élek gyakran előfordulnak, amikor az üvegeket asztalokhoz, tükrökhöz vagy ajtókhoz vágják. Az éleket csiszolási és polírozási eljárással dolgozzák fel a sérülésveszély minimalizálása érdekében.
A felületkezelési, illesztési és formázási technológiától vagy a kezelésben: e-chain rendszereinkkel, a mozgáshoz használt chainflex kábelekkel és a tribológiailag optimalizált, nagy teljesítményű műanyagból készült csapágytechnikával mindig kéznél van a megfelelő megoldás az Ön egyedi üveggyártási alkalmazásához.
Új, gyorskioldós állócsapágyunk forradalmasítja a csapágycserét a kevesebb mint 10 másodperces, szerszám nélküli összeszereléssel.
Ideális a szállítószalag technológiához és más iparágak számára, minimalizálja az állásidőt és maximalizálja a termelékenységet. A beálló csapágybetét tartós iglidur J3-ból, a robusztus ház pedig igumid G-ből készült, ami különösen ellenállóvá teszi.
Az intelligens energialáncok, kábelek vagy sikló- és lineáris csapágyak működés közben jelentik a karbantartás időpontját, és zökkenőmentesen integrálódnak a folyamatokba. Az alábbi előnyöket kínálja:
Minden terméket valós körülmények között tesztelnek kopás és teherbírás szempontjából az igus tesztlaboratóriumában, amely a legnagyobb az iparágban. Ez lehetővé teszi a termékek élettartamának pontos meghatározását.
Az igus kérésre teszteli az ügyfelek alkalmazásait is, melyek során egyedi használati feltételek között is bevizsgáljuk a termékek működési jellemzőit.

Az legköltséghatékonyabb változat, ami működik, az a legjobb választás.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.