iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM

Ideális műanyag tengelyekhez

iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM
iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM drawing
1 from 2
iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM
iglidur® J260, hengerelt csapágy, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J260SM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
Ideal for plastic shafts.
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862