Mérőrendszerek az igustól®

drylin® Mérőrendszerek különböző alkalmazásokhoz

Mérőrendszerek

econ Mérőrendszer a drylin® előfeszítésű prizmacsúszda alapján

  • Kocsi egyedi rugóelőfeszítéssel 4 erősségben
  • Beleértve a lézeres skálázást a sínen
  • Költséghatékony, tartós, praktikus
  • Garantált tartóerő 1,3 N és 11,7 N között
  • A megállító rugóelőfeszítésnek köszönhetően a
  • mérőrendszer további rögzítés nélkül függőleges beépítésre is alkalmas
    További információk
drylin_WKM.tif

WKM2 mérőrendszer a drylin® W lineáris vezetésen alapulva

  • Felszerelési helyzet: jobbra (R) vagy balra (L) a vezetőkocsitól
  • Mérési elv: mágneses mágnesszalaggal
  • Abszolút méret és láncméret funkció
  • Változó használatú és szállítható
  • Bármilyen érték beállítható nullpontként
  • A kocsi súrlódási zárral rögzíthető
  • max. sínhossz 4000 mm
    ​​​​​​​további információk
drylin_WKMEX

WKMEX mérőrendszer a drylin® W lineáris vezetésen alapulva

  • Telepítésre kész rendszer külső adatkimenethez
  • Kis telepítési helyet igényel
  • Három érzékelőváltozat
  • Kis érzékelő integrált kiértékelő elektronikával
  • Kimeneti jelek: Push-pull, tartósan rövidzárlatbiztos, invertált jelekkel (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​További információk​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

WMY mérőrendszer a drylin® W lineáris vezetésen alapulva

  • Külső kijelző
  • Szabadon pozícionálható
  • Alkalmas alumínium profilokhoz
  • Vízszintes vagy függőleges adaptáció
  • Kenésmentes
    További információk
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view

QKM mérőrendszer a drylin® Q szögletes vezetőn alapuló mérőrendszerrel

  • Védett mágnesszalag
  • Rögzítési lehetőségek csúszóblokkok segítségével
  • Kézi rögzítés a csúszdán
  • Nem alátámasztott rögzítés
  • Profil AWMQ-20 max. Hossza 1500 mm
  • A csúszdába integrált érzékelő helytakarékos
    További információk
Banner mérőrendszerek

Mérőrendszerek a drylin® W, Q és N sínrendszerekhez az online boltban.

Az előnyökről röviden

  • Különböző szélességek
  • 100%-ban karbantartás- és kenésmentes
  • Korróziómentes és higiénikus
  • Ellenáll a szennyeződésnek, pornak és nedvességnek
  • Nagyon csendes működés
  • Stopmotion a fokozatmentes beállításhoz elérhető

Miért érdemes az igus drylint használni?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation