Nyelvváltás :
A robotokkal számos különböző alkalmazási területet lehet megvalósítani. Például a pozicionálási és a pick-and-place feladatok mellett a termékek csomagolása is hatékonyan automatizálható. Robotrendszereink pontosan és egyenletes minőségben helyezik be alkatrészeit. A folyamatok pontosan megismételhetők. Egy másik ok a munkahelyi biztonság; a robot a legkülönbözőbb környezetekben is gond nélkül képes dolgozni, és támogatást nyújt a nem ergonómiai munkákhoz. A robot felhasználóbarát beállítási és vezérlési rendszerének, valamint robotkomponenseink moduláris elvének köszönhetően a csomagolási alkalmazások is rugalmasan testre szabhatók. Alacsony költségű automatizálási szakértőink szívesen támogatják Önt a teljes robotrendszer megvalósításában és kiválasztásában.
A Beindlhof tanyasi fagylalt automata címkézőgép automatikusan lezárja és felcímkézi a kádakat. A rendszernek a működés során 200 ízt kell megkülönböztetnie, és ennek megfelelően kell felhelyeznie a címkéket.
Hetente négy gépen, mintegy 20 alkalmazottal mintegy 100 000 sebészeti és FFP2 maszkot gyártanak. A maszkok kézi és monoton csomagolásához két teljesen automatikus csomagolórendszert használnak. Ez megnöveli a gyártási időt és csökkenti az egységköltségeket.
A bútorok csomagolásához használt, 3 méter magasra szerelt 3D-kamerához az igus® lineáris meghajtását használják. A lineáris tengely és a kamera együttes használatával egy teljes képfeldolgozó rendszer nélkülözhető, mivel a kamera a megfelelő pozícióba mozog.