Nyelvváltás :
A 24 órás automatizált értékesítés verhetetlen előnyöket kínál Önnek és Ügyfeleinek. Helyezzen el különféle termékeket az automatákban, és élvezze a 24/7 értékesítés előnyeit. Számos különböző alkalmazást valósíthat meg robotokkal. Például a pozicionálási és minőség ellenőrzési feladatokon kívül a termékek kezelése is hatékonyan automatizálható az árukiadó automatákban. Robotrendszereink pontosan és egyenletes minőségben veszik fel az alkatrészeket, és a kívánt tárolási helyre helyezik le őket. Építsen moduláris és költséghatékony automatákat robotikai moduláris rendszerünk segítségével. Használja ki kenésmentes és tartós alkatrészeink, helytakarékos, könnyű robottechnológiánk és a nagyon egyszerű összeszerelés előnyeit.
A gyógyszerész feladata, hogy tanácsot adjon a vásárlóknak a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban. Az expediálás során azonban sok idő megy el a gyógyszerek megkeresésével és a pulthoz vitelével. Az automata megoldás segít a gyógyszertáraknak a folyamatok költséghatékony automatizálásában.
A lézergravírozott promóciós és ajándéktárgy automata az alkatrészek egyedi gyártását a tömegpiacra alkalmas automatizálással kombinálja. Az automata ingyenesen használható egyedi fizetési megbízással vagy előzetes aktiválást követően. Ezáltal alkalmas árukiadó automataként, de céges ünnepségekre vagy vásárokra is.
A Nespresso kávékapszula-automata tökéletesen tükrözi a márka arculatát. A csúcskategóriás automata által nyújtott exkluzív élmény értéket és modernitást közvetít. A benne lévő technológiának azonban nem kell aránytalanul drágának lennie. A költséghatékony automatizálási komponensek segítségével gazdaságosság szempontjából nagyon is ésszerű vásárlási élményt hoztak létre.
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához vagy a projektjéhez? Ezeken a csatornákon keresztül érhet el minket: