Nyelvváltás :
Az igus® a kopásálló és tartós műanyagból készült robotkomponensek fejlesztésére specializálódott. A moduláris robotika alapgondolata, hogy a különböző modulok és alkatrészek egymással kombinálva személyre szabott automatizálási megoldásokat hozhatnak létre. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy rugalmasan reagáljanak a különböző követelményekre anélkül, hogy költséges és időigényes új fejlesztéseket kellene végrehajtaniuk. Az alacsony költségű, mégis magas minőséget nyújtó alkatrészek használata lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy alacsonyabb költséggel valósítsanak meg automatizálási megoldásokat. Ez különösen vonzó lehet azon kis- és középvállalkozások számára, amelyek automatizálni szeretnék termelési folyamataikat, de korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek. Összességében a moduláris tervezés és az alacsony költségű automatizálás kombinációja az igus® oldalon lehetőséget kínál a különböző iparágak számára testreszabott automatizálási megoldások létrehozására. Ez nemcsak a hatékonyságot és a termelékenységet segíti elő, hanem hozzájárul a gyártási folyamatok korszerűsítéséhez is.

Fogaskerék egység összeszerelése
A moduláris koncepciók alkalmazásával a különböző típusú sebességváltók, mint például a bolygóművek, a nyúláshullámos sebességváltók vagy a csigahajtóművek rugalmasan integrálhatók az automatizálási rendszerekbe. A sebességváltó-egységek moduláris specifikációja lehetővé teszi az automatizálás lépésről lépésre történő bővítését és testre szabását. A vállalatok további modulokkal bővíthetik robotrendszereik funkcionalitását anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük. A precizitást, sokoldalúságot és alkalmazkodóképességet kínálva segítik a vállalatokat a hatékony, költséghatékony, ugyanakkor nagy teljesítményű automatizálási rendszerek kialakításában.

Lineáris vezetőegység
A lineáris vezetőegységeket a modularitás jellemzi, ami azt jelenti, hogy a különböző elemek, például sínek, futóművek és futóművek egymással kombinálhatók a kívánt mozgássorozatok elérése érdekében. A különböző alkalmazások követelményeinek megfelelően új modulok adhatók hozzá vagy cserélhetők ki. Ez hozzájárul a rugalmassághoz, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy igény szerint testre szabják automatizálási megoldásaikat anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük. A precizitást, rugalmasságot és költséghatékonyságot kínálva segítik a vállalatokat a nagy teljesítményű, költséghatékony automatizálási megoldások kifejlesztésében és megvalósításában.

ReBeL® törzshullámhajtás
A ReBeL® törzshullámhajtóművet innovatív kialakítása és sokoldalúsága jellemzi. A precizitást és a robusztusságot ötvözi a megbízható mozgásszabályozás érdekében. Az új modulok zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő rendszerekbe a funkcionalitás bővítése vagy az alkalmazási követelmények teljesítése érdekében. Ez elősegíti az agilitást, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy reagáljanak a változó termelési igényekre. A precizitást, robusztusságot és sokoldalúságot kínálva segít a vállalatoknak költséghatékony automatizálási megoldások kifejlesztésében, amelyek mégis nagy teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak.

Apiro® Moduláris sebességváltó rendszer
Az Apiro® moduláris sebességváltó rendszert sokoldalúsága jellemzi. Különböző komponensekből áll, mint például sebességváltók, hajtások, csapágyak és sínek, amelyek egymással kombinálhatók a kívánt mozgásszabályozás elérése érdekében. A moduláris sebességváltórendszer modularitása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy automatizálási megoldásaikat igény szerint adaptálják és bővítsék. Új modulok zökkenőmentesen integrálhatók további funkciók hozzáadásához vagy a változó követelményekre való reagáláshoz. Sokoldalúságával, költséghatékonyságával és alkalmazkodóképességével lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy olyan innovatív automatizálási megoldásokat fejlesszenek ki, amelyek műszakilag kifinomultak és gazdaságilag is életképesek. Inspirálódjon itt.

Apiro® Starter Kit
Az Apiro® Starter Kit-et úgy tervezték, hogy megkönnyítse a vállalatok számára az automatizálással való kezdést. Különböző alkatrészekből, például sebességváltókból, sínekből, csapágyakból és meghajtásokból áll, amelyek egymással kombinálva a mozgásmegoldások széles skáláját valósíthatják meg. Ez a modularitás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy lépésről lépésre megismerkedjenek az automatizálással, és igény szerint adaptálják rendszereiket. A Starter Kit különleges előnye a felhasználóbarát jelleg. Olyan integrált megoldást kínál, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy mélyreható szakértelem nélkül is elmerüljenek a robotika világában.

Kombinálja az egyes részegységeket, ahogyan szüksége van rájuk.
A modulok átjárhatósága azon alapul, hogy az egyes modulokat, legyenek azok robotkarok, meghajtások, megragadók vagy érzékelők, úgy tervezték meg, hogy harmonikusan tudjanak együttműködni egymással. A szabványosított interfészeknek és kommunikációs protokolloknak köszönhetően ezek a részegységek egymástól függetlenül fejleszthetők, mégis könnyedén kombinálhatók. Ez egy olyan moduláris elvet hoz létre, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy különböző alkatrészekből egyedi robotmegoldásokat állítsanak össze. Ez lehetővé teszi a gyors reagálást a piaci változásokra vagy új termékek bevezetésére. A vállalatoknak nem kell minden alkalommal új robotokat fejleszteniük a semmiből, hanem újra felhasználhatják a már meglévő szerelvényeket. Összességében a "maximális szabadság az összeszerelési átjárhatóság révén" fordulópontot jelent a moduláris robotika területén. Ez a megközelítés a lehetőségek világát nyitja meg, amelyben a vállalatok pontosan az igényeiknek megfelelően alakíthatják ki automatizálási megoldásaikat.

igus® Robotvezérlés
A "igus® Robot Control" egy olyan megoldás a moduláris robotika területén, amely lehetővé teszi a vállalatok számára automatizált rendszereik pontos vezérlését és testre szabását. Az igus® Robot Control innovatív funkcióival és felhasználóbarát kezelésével hozzájárul az automatizálási megoldások optimalizálásához, és számos előnyt kínál:
A teljes robotvezérlőtől az ingyenes szoftverrel rendelkező komplett robotvezérlőkön át az egyedi motorvezérlőkig, hogy összeállíthassa saját robotvezérlőjét. Nincsenek korlátok az Ön számára. Vegye fel velünk a kapcsolatot.
Tapasztalja meg az igus® szerelvényeit és robotjait élőben a helyszínen. A Low Cost Automation csapata Európa-szerte turnézik a roadshow-val!
A szakértők élőben mutatják be a robotokat és programozzák az Ön egyedi alkalmazását. Kérjen tanácsot a saját helyszínén, és éljen a lehetőséggel, hogy konkrét kérdéseket tegyen fel. Győződjön meg automatizálási megoldásaink magas minőségéről.