Nyelvváltás :

Fagyasztott élelmiszer-automata
A Seco fagyasztott élelmiszer-automata, a seco°mat digitális kezelőegységgel rendelkezik. Lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy különböző fizetési rendszereket kínáljanak, mint például EC, hitelkártya, RFID vagy ApplePay. A kijelző digitális reklámozásra is használható. A vásárló hozzáférhet a kosár funkcióhoz és a digitális információs mezőkhöz az allergének és az összetevők megadásához. Az Apiro® moduláris sebességváltó rendszer integrálásával egyszerre több kihívást is meg lehetett oldani: - A karbantartási költségeket minimalizálták - A hosszú élettartamot maximalizálták - A költségek jelentősen csökkentek a hasonló kinematikákhoz képest. - A nagy teljesítményű csigahajtóműnek köszönhetően a hűtőtér nyitása integrálható volt a folyamatba, így nem volt szükség további mechanizmusra.
A kihívás ebben a projektben az volt, hogy megoldást találjunk egy meglévő rendszerre. Az utólagos átalakítási projektek gyakran kevés teret engednek a szabványos megoldásoknak. Az Apiro® rendszert ezért testre szabták az automata házában.
3D nyomtató házak homlokzatához
A KamerMaker projektjével az amszterdami székhelyű DUS Architects cég azt a célt tűzte ki maga elé, hogy műanyaghulladékból egész házakat hozzon létre. Ennek érdekében számos ipari partnerrel, például a Henkel és az igus® indítottak egy projektet, amelyben műanyaghulladékot regranulálnak, és egy túlméretezett konténerben házak alkatrészeivé nyomtatják. Az alkatrészek össztérfogata 2x2x3 méter lehet, és teljes egészében újrahasznosított műanyaghulladékból állnak. Az elképzelés szerint ezeket a mobil 3D nyomtatókat aztán a világ különböző pontjain lévő anyagudvarokba küldik. Egy léptetőmotoros technológiával ellátott térbeli portálrobotot használtak. A technikai kihívás egyrészt a körülményekben rejlett, mint például a tengeri konténer mértéke, a korrózióállóság és a szerkezet kis súlya, másrészt abban, hogy a műanyaghulladékot folyamatbiztos módon lehessen újrahasznosítani.
Ehhez a projekthez a tengerentúli konténerben lévő 3D nyomtatóhoz tartozó szobai lineáris robotot a helyszínen kellett testre szabni és programozni egy nem-igus®-belső vezérlőrendszerrel.

Automatizált földigiliszta tenyésztés
Annak érdekében, hogy Németországban gazdaságosan lehessen földigilisztákat tenyészteni, a SUPERWURM az automatizálásra támaszkodik. Ebben döntő szerepet játszik a felhasznált alkatrészek robusztussága és azok költségei. Ez vezetett az igus® alkatrészek korai alkalmazásához különböző alkalmazásokban. Az olyan előírások, mint a szennyeződésállóság, a korrózióállóság és a robusztusság itt nagy szerepet játszottak.
Ebben a projektben a kihívás a kedvezőtlen körülmények elsajátítása volt: szennyeződés, páratartalom, FDA-megfelelőség, az alkatrészek korrózió elleni védelme stb.
A projekt részeként megtervezték a méreteket és a portált, valamint kiszámították a garanciális élettartamot. Ezenkívül megtervezték az energialáncot, és figyelemmel kísérték a helyszíni integrációt.

Energialánc láncszemek házon belüli összeszerelése
Az alkalmazásban a műanyag alkatrészeket a delta robot beszívja és egy tartóba helyezi. A következő lépésben az egyes alkatrészeket összeillesztik. A kihívást ebben az alkalmazásban a kameraadatok pontos feldolgozása jelentette. A robot felvételi ciklusideje 1-2 másodperc. Az alkatrészek véletlenszerűen kocognak.
Ez a projekt a legmagasabb szintet képviseli: A gép projekttervezése, beleértve a kameratechnológiát és a vezérlőrendszert, a gép burkolatát, a CE-jelölést, a dokumentációt, a kezelési utasításokat stb. Plug and play megoldás egy automatizálási projekt gyors indításához.


Nagyon egyszerűvé tesszük a bonyolult automatizálási megoldást: a testreszabott megoldásoknak nem kell drágának lenniük. Több mint 10 éves projektüzletági tapasztalatunkkal és évi több mint 1000 projekttel a modulok széles skálájából tudunk meríteni, és ezekből könnyen tudunk személyre szabott megoldásokat levezetni. Kerülje el a túlméretezett alkalmazást "a mérnöki". Mindig a megfelelő műszaki megoldást fejlesztjük ki a legjobb áron.