Minden robottípushoz alkalmas 7. tengely

igus-7th-axis

A munkatér egyszerű bővítése minden könnyű robothoz 2248,09 €-tól

  • Akár 6000 mm-es lökethosszok
  • 0,3 mm-es pontosság
  • Akár 55 kg hasznos teher

7. tengely konfigurátor

7. tengely konfigurátor

7. tengely tech tények

Munkatér ikon

Akár 6 000 mm munkatér

Sebesség ikon

Akár 0,6 m/s sebesség

Pontosság ikon

Pontosság: ± 0,3mm

A 7. tengely működés közben

Jelenlegi igus hetedik tengely modellek

ReBeL-hez és már robotokhoz

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Universal Robots-hoz

ZLW-20200S-7TH-DCUR

EPSON-hoz

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Vezérlő szoftver a 7. tengelyhez

Cobot vezérlő szoftver
  • Tesztelje az összes igus® kinematikát vásárlás előtt az ingyenes és licencmentes szoftverrel
  • Előre programozott projektekkel az összes igus® robothoz, egyes tengelyhez és AGV-hez.
  • Intuitív 3D-s kezelőfelület a robot szimulációjával

Webáruház

Költséghatékony automatizálás webáruház

7. tengely konfigurátor

7. tengely konfigurátor a tablet előtt

Bemutató időpont egyeztetés

ReBeL® videós bemutató időpontfoglalás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation