SCARA robot

SCARA animáció

3- vagy 4-tengelyes, megbízható munkavégzés a laboratóriumban 2236,88 €-tól

  • Plug-and-play vezérlőhardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • 3 méret, burkolattal vagy anélkül
  • Rövid szállítási idő

Tech tények az igus® SCARA robotokról

erő ikon

Akár 2 kg terhelhetőség

reach ikon

Akár 560 x 500 mm munkatér

DOF ikon

Akár 4 szabadsági fok

sebesség ikon

Max. sebesség 25 pick/perc

ismételhetőség ikon

Ismétlési pontosság: ± 0,5 mm

hőmérséklet ikon

IP 45 osztályú védettség

SCARA-k működés közben

Jelenlegi igus SCARA modellek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation