Zajkibocsátási vizsgálatok robotok, szállítószalag-technika és tartozékok esetében

zajkibocsátási vizsgáló laboratórium

Delta robot

Delta robot
  • program - a robottengelyek külön vezérlése (egyenként)
  • program - az összes robottengely párhuzamos vezérlése (együtt)
Paraméterek1. programParaméterek2. program
𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 átlag = 60 [dBA]𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 68 [dBA] 𝑉 átlag = 63 [dBA]
𝑣 = 70 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 átlag = 59 [dBA]𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 átlag = 61 [dBA]
𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 átlag = 56 [dBA]𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 átlag = 59 [dBA]

ReBeL® Cobot, 6 szabadságfok

ReBeL® cobot

Spirál tál szállítószalag

Spirál tál szállítószalag
  • Üresjárat:
  • műanyag termék
  • Fémcsavarok
TöltésÜresjáratMűanyag termékFém csavarok
Maximális érték [dBA]79,376,177,6
Minimális érték [dBA]59,160,961,2
Választék [dBA]19,315,217,5