Nyelvváltás :
Biztosra akar menni az alkalmazás megvalósításakor? A "koncepció bizonyítása érdekében", elvégzünk Önnek egy ingyenes kezelhetőségi tesztet. Önnek csak annyit kell tennie, hogy elküldi nekünk a munkadarabját/tárgyát. Cserébe kap tőlünk egy videót a tesztről, vagy élőben is megmutathatjuk Önnek az alkalmazása megvalósítását.
Ennél egyszerűbb már nem is lehetne! Csak néhány információra van szükségünk Öntől, és máris indulhatunk. Megosztja velünk:
Annak érdekében, hogy biztos lehessen abban, hogy automatizálási projektje működni fog, a tesztelés után kap tőlünk egy megvalósíthatósági nyilatkozatot:
Az automatizálás szerelmeseinek játszótere
A rövid távolságok elengedhetetlenek az automatizálási projektek gyors megvalósításához. Az úgynevezett "ügyféltesztterületeket tartalmazó globális hálózattal rendelkezünk", így nemcsak kedvező árakat tudunk kínálni, hanem gyorsan meg is tudjuk valósítani az Ön projektjét. Ezeken a területeken mindenféle robot és tartozék készen áll arra, hogy az Ön egyedi munkadarabját éles tesztnek vessük alá. A Test before Invest szolgáltatáson kívül szívesen meghívjuk Önt, hogy személyesen is megnézze munkánk központi elemét. Engedje, hogy inspirálja Önt az automatizálás területén rejlő dinamika és lehetőségek.
Tapasztalja meg testközelből a robotikát. Itt aktívak vagyunk az Ön számára a világ minden táján: