Nyelvváltás :
A gördülőcsapágy golyócsapágy golyók anyaga széles skálán mozog, és mindig elsősorban a gyűrű anyagaihoz igazodik. Ez biztosítja, hogy a rendszerben a ketrec, a belső gyűrű és a külső gyűrű összjátéka harmonizáljon. Ez különösen akkor fontos, ha az alkalmazás a csapágyak fűtésével vagy hűtésével jár. Fontos, hogy a golyóscsapágyak futási tulajdonságai mindig jók legyenek. A leggyakoribb golyóanyagok az alábbiakban a futófelület anyagával kapcsolatban vannak felsorolva.
Ezekhez a golyóscsapágyakhoz gyakran edzett acélgolyókat használnak. A leggyakoribb anyag a krómacél, amelynek széntartalma kb. 1% és krómtartalma 1,5%. A martenzites krómacélból készült acélgolyók specifikációjuk miatt különösen alkalmasak golyóscsapágyak gyártására, mivel erős, ellenálló és a folyamatos használat során lenyűgöző tartósságú alkatrészekként jellemezhetők. A gördülőcsapágyacélból készült golyók robusztusak és tartósak. Korrózióra való fogékonyságuk meglehetősen alacsony, ezért a hengeres és tűgörgők is ebből az anyagból készülnek. A kenés azonban elengedhetetlen.

A műanyag golyóscsapágyakhoz leggyakrabban edzetlen rozsdamentes acél (NIRO) golyókat használnak. Kiváló korrózióállósággal rendelkeznek, és nagyon ellenállóak a sós vízzel, lúgokkal és lúgokkal szemben is. A műanyag golyóscsapágyaknál nincs szükség edzett golyók használatára, mert a maximálisan megengedett terhelést már a műanyag futófelületek anyaghatárai is korlátozzák. A rozsdamentes acélgolyók költséghatékonyabbak, mint az üveggolyók.
Az üveggolyókat akkor használják, ha a felhasználóknak fémmentes golyóscsapágyra vagy fokozott vegyszerállósági követelményeket támasztó golyóscsapágyra van szükségük. A szódabikarbónás üveg egy tömeggyártott üveg, amelyet amellett, hogy golyóscsapágy golyók alapanyagaként használják, palackok, ivópoharak és síküvegek gyártásához is felhasználnak. Jó kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, ami ideális golyóscsapágyakhoz, amelyeknek általában rövid ideig tartó kémiai igénybevételnek kell ellenállniuk, és nincsenek kitéve nagy hőterhelésnek. Enyhén zöldes színe miatt ezt a típust citromüvegnek is nevezik.
Ez az üvegtípus lényegesen drágább, mint a szódabikarbónás üveg. A bórszilikátüveg a szódabikarbónás üveghez képest még nagyobb kémiai ellenálló képességgel rendelkezik, ezért erős savakkal kapcsolatos alkalmazásokban használják. Ez a típus kristálytiszta és átlátszó.
További előnyei:
Az alumínium-oxidból készült kerámiagolyók, más néven oxidkerámiák, polikristályos szerkezetűek. A könnyű golyók olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint a jó korrózió-, kopás- és hőállóság. Annak ellenére, hogy olyan hatásoknak vannak kitéve, mint a víz, a sóoldatok és egyes savak, rendkívül korróziómentesek. Vigyázni kell, hogy ne érintkezzenek fluorvizes savval, sósavval, meleg kénsavval és erős lúgos oldatokkal. Elektromos szigetelőként és önkenőanyagként is ismertek. Az Al2O3 alumínium-oxidból készült golyók színe a fehértől az elefántcsontig terjed, és az ASTM F 2094 II/III. osztályú szabványnak megfelelően készülnek.
A szilícium-nitrid kerámiaanyagból készült golyók könnyűek, de nagy szívóssággal és kiváló korrózióállósággal rendelkeznek. Korrózió csak bizonyos savas és lúgos oldatokban lép fel. Az anyag szigetelő hatású. Ezenkívül a golyók önkenőek és kiválóan ellenállnak a hőmérséklet-ingadozásoknak, ami a végeredményben az árban is megmutatkozik. Az alumínium-oxidból készült golyókhoz képest lényegesen drágábbak. A Si3N4 golyók fekete-gyöngyszínűek.
A cirkónium-oxidból készült golyók különösen alkalmasak olyan alkalmazási környezetekben, ahol a magas hőmérséklet, a korrózió és a kopás szerepet játszik. Jelentősen könnyebbek, mint az alumínium-oxid golyók.
További előnyök: