A termelékenység növelése automatizálással

Az automatizálás a termelékeny, rugalmas és jövőálló ipar alapját képezi.

Automatizálás
ReBeL Move

Mit jelent az ipari automatizálás?

  • Automatizált anyagáramlás
  • Intelligens szállítószalag technológia
  • Érzékelőalapú állapotfelügyelet
  • Prediktív karbantartási megoldások
  • Automatizált raktári és logisztikai folyamatok
  • Hálózatba kötött gyártási rendszerek az Ipar 4.0 szemléletnek megfelelően
  • Cobotok és költséghatékony automatizálási rendszerek
  • Digitális karbantartási és szervizelési folyamatok

Hogyan növeli a termelékenységet az automatizálás?

Hatásfok

Gyorsabb és hatékonyabb gyártási folyamatok

  • Éjjel-nappal működnek
  • Állandó pontossággal
  • Kiváló folyamatbiztonsággal
  • Teljesítményingadozások nélkül

Megbízhatóság

Kevesebb váratlan állásidő

  • Ütemezett karbantartási időablakok
  • Az esetleges hibák korai észlelése
  • Nagyobb rendszer rendelkezésre állás
  • A komponensek hosszabb élettartama

Minőség

Csökkenti a veszteséget és a hibákat

  • Állandó termékminőség
  • Kevesebb anyagveszteség
  • Alacsonyabb utómunka költségek
  • Magasabb ügyfél-elégedettség

Mely üzleti egységek profitálhatnak leginkább az automatizálásból?

Különböző gyártási területek

Logisztika és anyagmozgatás

Karbantartás és javítás

Az ipari automatizálás legfontosabb előnyei

Cost down
Ipari automatizálás

Útmutató: A termelékenység növelése intelligens automatizálással

Megoldások ipari automatizáláshoz

Csatlakoztatásra kész energy chain systems rendszerek

Csatlakoztatásra kész energiaellátó rendszerek

  • 75%-kal kevesebb összeszerelési idő
  • Kevesebb gépleállás
  • Minden egyetlen forrásból
Intelligens karbantartás

Intelligens karbantartás

  • Karbantartási költségek megtakarítása
  • Állásidő megelőzése
  • A termék élettartamának meghosszabbítása
Költségtakarékos automatizálás

Költségtakarékos automatizálás

  • 40%-os megtakarítás
  • Gyors és egyszerű integráció
  • Megtérülés kevesebb, mint 12 hónap alatt
Csapágy és lineáris technológia

Csapágy és lineáris technológia

  • 100% kenés- és karbantartásmentes
  • Csendes, könnyű és költséghatékony
  • Érzéketlen a külső hatásokkal szemben

Nem csupán gyors, hanem robusztus is: az automatizálás tervezése valós körülményekhez igazodva

Testreszabott automatizálási megoldások az Ön iparágához

Anyagmozgatás

Anyagmozgatás

Csomagolóipar

Csomagolóipar

Autóipar

Autóipar

Tisztatér

Tisztatér