Az automatizálással elkerülhető az állásidő

A rendszer nagyobb rendelkezésre állása a megbízható alkatrészeknek, az intelligens karbantartásnak és a gyakorlatias folyamatoknak köszönhető

Automatizálás
Gyártás

Miért fordulnak elő leállások az automatizálás ellenére?

  • A mozgó alkatrészek kopása
  • Elégtelen karbantartási stratégiák
  • A tényleges környezeti feltételekhez nem megfelelően tervezett rendszerek
  • Por, kosz és változó terhelések
  • Rugalmatlan rendszerkoncepciók termék- vagy formátumváltás esetén
  • A munkavállalók részéről tapasztalható elfogadás hiánya
  • A folyamatok módosítása esetén gyenge skálázhatóság

Az alacsony karbantartási igényű komponensek csökkentik a leállásokat

Kenésmentes csapágy-technológia

Nagyon rugalmas kábelek

Alacsony karbantartási igényű energialáncok

Alkatrészek érzékelőalapú felügyelete

A rugalmas folyamatok megakadályozzák a gyártás leállását

A rugalmas automatizálás jellemzői:

  • Gyors alkalmazkodás az új formátumokhoz
  • Különböző termékvariációk feldolgozása
  • Skálázható rendszerkoncepciók
  • Egyszerű bővítési lehetőségek
  • Intelligens szoftver- és vezérlési megoldások

A munkavállalók mielőbbi bevonása és meggyőzése

Ellenőrző lista: így kerülhetjük el az állásidőt automatizálási projektek során

Cost down
Ipari automatizálás

Útmutató: Az intelligens automatizálással elkerülhető az állásidő

Megoldások ipari automatizáláshoz

Csatlakoztatásra kész energy chain systems rendszerek

Csatlakoztatásra kész energiaellátó rendszerek

  • Az összeszerelési idő 75%-os csökkentése
  • Kevesebb gépleállás
  • Minden egyetlen forrásból
Intelligens karbantartás

Intelligens karbantartás

  • Karbantartási költségek megtakarítása
  • Állásidő megelőzése
  • A termék élettartamának meghosszabbítása
Költségtakarékos automatizálás

Költségtakarékos automatizálás

  • 40%-os megtakarítás
  • Gyors és egyszerű integráció
  • A befektetés megtérülése kevesebb, mint 12 hónap alatt
Csapágy és lineáris technológia

Csapágy és lineáris technológia

  • 100% kenés- és karbantartásmentes
  • Csendes, könnyű és költséghatékony
  • Külső hatásokra érzéketlen

Nem csupán gyors, hanem robusztus is: az automatizálás tervezése valós körülményekhez igazodva

Testreszabott automatizálási megoldások az Ön iparágához

Anyagmozgatás

Anyagmozgatás

Csomagolóipar

Csomagolóipar

Autóipar

Autóipar

Tisztatér

Tisztatér