Nyelvváltás :
2021 óta 100%-ban zöldáramot használunk a kölni termelési telephelyünkön. A régi fröccsöntőgépeket 40%-kal energiatakarékosabb újakra cseréltük, aminek köszönhetően a gyártási órák számának növekedéséhez képest 11%-kal csökkentettük az áramfogyasztásunkat. Gyártó- és irodaépületeink fűtéséhez gázt használunk. A klímasemleges gázra 2021-ben álltunk át, de aggódtunk amiatt, hogy ott használunk erőforrásokat fűtésre, ahol elegendő hő keletkezik, nevezetesen a fröccsöntőgépeknél. És 2023-tól körülbelül 800 ilyen gépünk van, több épületben elosztva.
Hogyan tudjuk hasznosítani a hulladékhőt? Az igus® mérnökök egy csapata feltette magának ezt a kérdést, és elkezdte kipróbálni. Az eredmény: egy olyan fűtési rendszer koncepciója, amely a gépek hulladékhőjének hasznosításával gáz nélkül működik. A terv: nem fűteni többé minden épületet gázzal Kölnben, és a koncepciót szabadon hozzáférhetővé tenni a mérnökök és gépészmérnökök, azaz az ipar számára.

A fűtési koncepció sematikus ábrázolása
A fröccsöntési folyamat során a fröccsöntőgépek hidraulikamotorjai felforrósodnak. A motorok túlmelegedésének megakadályozása érdekében a motorokat hűtővízzel hűtik. A hűtővizet hűtőtornyok biztosítják, amelyekből a hideg vizet a gépekhez szivattyúzzák. Ott a hűtővíz elnyeli a motorból származó hulladékhőt, felmelegszik, és a ventilátor fűtőberendezésébe kerül. A ventilátoros fűtőberendezésen elhelyezett ventilátor felmelegíti a beszívott levegőt, és így felmelegíti a csarnokot. Ugyanakkor a felmelegített hűtővíz e folyamat során lehűl, majd visszaszivattyúzzák a hűtőtoronyba, és a folyamat kezdődik elölről.
A rendszer variálhatóan testre szabható, és lehetővé teszi az állandó hőmérséklet fenntartását még bizonyos gyártási területeken is. Nem használja ki a hőcserélőn keresztüli elterelést, ami hőmérsékletveszteséghez vezetne. A víz kompresszorok segítségével történő további felmelegítésére sincs szükség. Mivel a melegvízből a ventilátoros fűtőberendezésen való áthaladás során hőt vonnak el, a hűtőtorony hűtési igénye is csökken, ami viszont energiát takarít meg.

A vezérlőegység részletes nézete
A mérnökeink által kifejlesztett készülék biztosítja, hogy a gyártócsarnokban lévő ventilátoros fűtőberendezés maximális hőenergiával legyen ellátva, ugyanakkor megakadályozza, hogy a gépek károsodjanak a visszatérő áramlás túl magas hőmérséklete miatt.
A gépekből származó felmelegített hűtővíz a készülék jobb oldalán lévő bemeneti nyíláson keresztül jut a készülékbe. A víz az elektromosan szabályozható golyóscsapon keresztül egy áramlásmérőhöz áramlik, amely méri a hőmérsékletet. A hűtővíz hőmérsékletének itt legalább a kívánt helyiséghőmérsékletnek kell lennie, hogy a víz a szennyeződéselzárón és a kézi golyóscsapon keresztül továbbra is a ventilátoros fűtőberendezésbe áramolhasson. Ellenkező esetben az elektromos golyóscsap elzárja az átjárót, és az elektromos golyóscsapon keresztül megnyitja a bypass-csapot. A víz lehűl, ahogy áthalad a ventilátoros fűtőberendezésen. Ezt a hőmérsékletet a hőmérsékletérzékelő rögzíti. A ventilátor fűtőteljesítménye a hőmérsékletkülönbségből és az áramlási sebességből számítható ki, amely a kijelzőn megjelenik. Mivel a kábelben forró víz van, a készüléket le lehet zárni az égési sérülések elkerülése érdekében. Mivel a visszatérő csövekben mindig van szennyeződés, a durva részecskék kiszűrésére egy szennyeződéscsapda szolgál. A golyóscsap kézzel kapcsolható, így időnként cserélni is lehet. Ez megakadályozza, hogy a ventilátoros fűtőberendezésből az összes víz visszaáramoljon és elárassza a készüléket.

Néha az ötlettől gyorsan eljutunk a megvalósításig, mint például a "csarnokfűtés" projektünk esetében. Tesztelünk és kipróbálunk dolgokat, és hirtelen jön az áttörés, és a kollégák pólóban dolgozhatnak, még akkor is, ha a gázt elzárták. 2023 áprilisában kezdődő szakkiállítás, jelenleg a koncepciónk előkészítése folyik, hogy azt ingyenesen elérhetővé tegyük. Erről a 2023-as Hannover Messe kiállításon fogunk beszélni. Ha szeretné megtudni, hogy mikor és hogyan élvezheti a hulladékhő-koncepciónk előnyeit, iratkozzon fel hírlevelünkre, vagy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt.

Nemcsak a fűtési rendszerünk különleges, hanem maga az épületszerkezetünk is. A kölni központunk építészete azt a vezérelvet követi, hogy ügyfeleink állnak minden tevékenységünk középpontjában. Már messziről látszanak a napsárga oszlopok, amelyek az égbe magasodnak, és a régi és az új gyárépületeket tartják. Ezek nem rendelkeznek falakkal, és rugalmasan átalakíthatók és bővíthetők.