Nyelvváltás :


| Cikksz. | X-tengely | Y-tengely | Funkció lineáris robot beállítása |
|---|---|---|---|
| AK-0011 | ZLW-0630, 100 mm-es csúszka | ZLW-0630, 100 mm-es csúszka | Összeszerelés y-tengely |
| AK-0012 | ZLW-1040, 100 mm-es kocsi | ZLW-0630, ZLW-1040 | Összeszerelés y-tengely |
| AK-0013 | ZLW-1040, 150 mm-es kocsi | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Összeszerelés y-tengely |
| AK-0014 | ZLW-1660, 250 mm-es kocsi | ZLW-1040, ZLW-1080 | Összeszerelés y-tengely |
| AK-0024 | ZLW-1040, 200 mm-es kocsi | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Összeszerelés y-tengely |
| AK-0025 | ZLW-1080, 150 mm-es kocsi | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Összeszerelés y-tengely |