drylin® SHT szöghajtás

A drylin® SHT-WT szöghajtás maximális pozicionálási rugalmasságot kínál.

drylin szöghajtás kézi kurblival és hajtófejjel.

Termékszolgáltatások

Műszaki adatok letöltése

Kérjen árajánlatot

Ingyenes online konfigurátor

  • Rugalmas alkalmazkodás a beépítési helyzethez a fokozatmentes szögbeállításnak köszönhetően (360°-ban elforgatható).
  • max. Nyomaték 3 Nm
  • adapter kapható a drylin® orsófeszítéshez / helyzetjelzőhöz.
  • Kompatibilis a drylin® SHT/SHTC (12-es és 20-as méret) és az SLW-1040, -1660 és -2080 típusokkal.
  • SHT-30 kérésre
  • kenésmentes
  • max. Nyomaték 3 Nm
  • Rozsdamentes acél alkatrészek
  • Könnyű tisztítás/öblítés vízzel
  • Kompatibilis a drylin® SHTC-20-EWM-HYD készülékkel.

A drylin szöghajtások műszaki rajzai méretekkel és több nézettel.
A drylin szöghajtások műszaki rajzai méretekkel és több nézettel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation