drylin® EGW - Endless Gear lineáris modul

drylin EGW lineáris modul fogasszíjhajtással és kifelé haladó fa lécekkel.

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

További információ a laboratóriumi tesztről

  • lineáris vezető: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC motor, NEMA 34
  • lökethossz: 8 000 mm
  • Szerkezet: 5 sínszegmensből álló moduláris felépítés
  • terhelés: centrikus 200 N
  • Sebesség: 1 m/s
  • Tesztciklusok: Cél 250 000 vizsgálati ciklus/ Elérve 600 000 vizsgálati ciklus

Az Endless Gear lineáris modul részletes áttekintése

További információk az Endless Gear lineáris modulról

A lineáris modul részletes nézetei

Folyamatos fogasszíjas lineáris modul több nézetben, lineáris vezetékkel.

Egyszerű videó utasítások az összeszereléshez

EGW összeszerelési útmutató PDF

EGW szerelési útmutató az Endless Gear lineáris modulhoz, szerszám ikonnal.

drylin® W cserecsapágyak

drylin W cserélhető siklócsapágyak különböző nézetekben és vezetősínre szerelve.

Fogaskerék és fogaskerék elem iglidur RN202-ből készült

Különböző kivitelű és méretű műanyag fogaslécek.

Vásárlási tanácsadás villanymotorokhoz

Különböző méretű elektromos motorok egymás mellett sorakoznak.

Műszaki rajz

Egy lineáris modul műszaki rajza oldal- és felülnézeti méretekkel.
Bevásárlókosár ikon két lineáris modul mellett.

Komplett rendszerek az online shopban

Hajtástechnológia konfigurátora

Banner kérdőjel ikonnal és egy férfi portréjával.

Tegyen fel a termékkel kapcsolatban kérdést

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation