Azonnal csatlakoztatható drylin® lineáris egységek

Csatlakoztatásra kész lineáris egységek a NEMA 23 típusú léptetőmotorokhoz

  1. léptetőmotor (opcionális)
  2. Motor karima és tengelykapcsoló
  3. 10 x 2, 10 x 3 trapézmenetes meredek menetes 10 x 12, 10 x 50 meredek menettel
  4. Vezetőcsavaranya és lineáris csapágy iglidur® J, kenésmentes
  5. Golyóscsapágy
Aktuátor
Aktuátor

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Előnyök

  • Menetes hajtótengely golyóscsapággyal szerelve
  • 2 mm, 3 mm, 12 mm vagy 50 mm/fordulat menetközökkel
  • Kompakt kialakítás, kis súly, nagy stabilitás
  • Telepítésre készen, motorkarimával és tengelykapcsolóval kapható
  • Opcionálisan állítható lineáris csapágyakkal és hézagmentes előfeszített csúszkákkal
  • A szabványos jobb oldali orsó mellett bal oldali vagy fordított orsó is használható
SAW rajzolása
SAW rajzolása
SAW rajzolása
SAW rajzolása
Választható: házi csapágyazás befordítható funkcióval

További információk Motors:

motorok
NEMA méretPeremszélesség (b)Furatminta (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation