drylin SAW lineáris modulok

Masszív kialakítás

  • Választható trapéz vagy meredek menet
  • Menetes hajtóorsó golyóscsapággyal
  • Magas típusú, rendkívül torzióálló sínprofil
  • Drylin sínprofil® W, alumínium, kemény eloxálva.
  • Nagy stabilitás
  • Költséghatékony és 100 %-ban kenésmentes

Az SAW sorozat méretei

  • max. lökethossz: 300 mm
  • csúszka hossza: 60 / 100 mm
  • kocsiszélesség: 54 mm
  • max. terhelhetőség max:
    • axiális: 100 N
    • radiális: 400 N
  • max. lökethossz: 500 mm
  • csúszka hossza: 100 mm
  • kocsiszélesség: 85 mm
  • max:
    • axiális: 100 N
    • radiális: 400 N
  • max. lökethossz: 500 mm
  • csúszka hossza: 69 / 100 / 150 mm
  • kocsiszélesség: 74 mm
  • max. terhelhetőség max:
    • axiális: 500 N
    • radiális: 2000 N
  • max. lökethossz: 750 mm
  • kocsi hossza: 100 mm
  • kocsiszélesség: 108 mm
  • max:
    • tengelyirányban: 750 N
    • radiális: 2000 N
  • max. lökethossz: 750 mm
  • csúszka hossza: 150 mm
  • kocsiszélesség: 104 mm
  • max:
    • axiális: 750 N
    • radiális: 3000 N

Termékszolgáltatások

Műszaki adatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor

Műszaki lehetőségek az SAW sorozathoz

igus vezérorsó anyagok

Ólomcsavar anyagok

Siklócsapágy anyagok az igus lineáris modulokhoz és XY-asztalokhoz

Csapágy anyagok

Léptetőmotorok lineáris modulokhoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
Digitális pozíciójelző drylin lineáris modulokhoz

Digitális pozíciójelző

drylin kézikerék lineáris modulokhoz

drylin kézi kerekek

Egyedi vezérorsós hajtású lineáris egység konfigurálása

igus drylin SLW lineáris tengelyek online konfigurálása
  • Találja meg és rendelje meg a megfelelő SLW lineáris egységet orsóhajtással, vagy érdeklődjön róla néhány kattintással.
  • Adja meg adatait és válassza ki a megfelelő ajánlatot
  • Helyezze a kosárba és rendeljen vagy érdeklődjön online
  • Töltse le az alkatrészjegyzéket PDF formátumban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation