Kenésmentes SET easytube egycsöves drylin® lineáris egység

  • Alacsony súly az alumíniumnak és a műanyagnak köszönhetően
  • Hajtás: trapéz vagy meredek menet
  • Mérőrendszer skálázással mérőorsó nélkül is rendelhető
  • Szerelés álló vagy karimás traverzeken keresztül
  • Hőmérsékletálló +50 °C-ig
SET easytube csőrendszerű lineáris egység
Egycsöves lineáris egység kettős peremmel
  • dupla karimával
  • Ideális axiális csatlakozáshoz
  • robusztus műanyagból készült karima
Egycsöves lineáris egység az egyik oldalon peremmel
  • Előfeszített egyik oldalon
  • Tömör alumínium karima
  • Vízszintes és függőleges beállításhoz
Egycsöves tengely mérőskálával
  • Mázas, öblítésbiztos üvegezés
  • Fokozatmentesen szabályozható szorítás
  • Orsóval és orsó nélkül is kapható
Rendkívül könnyű egycsöves tengely
  • Különösen könnyű lineáris csúszda
  • Karimás kivitelben is kapható
  • Egyszerűsített összeszerelés

drylin® műszaki tartozékok - vezérlőelemek

Tartozékok drylin lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez
  • Kiegészítők a kézi pozicionáláshoz és a formátumállításhoz
  • Szerelési és rögzítési lehetőségek
  • Léptető- és egyenáramú motorok elektromos működtetéshez

Kiválasztott alkalmazási példák ügyfeleinktől

Egycsöves lineáris tengelyek a pelenkagyártó berendezésekben

easytube egycsöves tengely pelenkagyártó gépekben

Egycsöves lineáris egység a pozicionálási feladatok elvégzéséhez a zacskóformázó, -töltő és -hegesztő gépekben

SET easytube egycsöves lineáris egység egy zsákképző, töltő és záró gépben

drylin lineáris egységeket használó alkalmazások

További alkalmazási példák drylin lineáris egységekkel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation