SHT-FF lineáris modul gyorskioldóval

Gyors, pontos pozicionálás

  • Alumínium kivitel
  • Gyors formátumbeállításokhoz
  • Önrögzítő fék tartozék
  • Szabadon választható lökethossz
  • Csak vízszintes alkalmazásokhoz ajánlott
  • Max. stat. Axiális terhelés 200 N (vízszintes beépítési helyzetben)
  • max. dinamikus tengelyterhelés 50 N
Lineáris modul gyorskioldó mechanizmussal

Termékszolgáltatások

Katalógusadatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor

SHT-FF-08

SHT-FF lineáris modul gyorskioldó mechanizmussal
  • Dia hossza: 65 mm
  • Maximális lökethossz: 300 mm
  • A tengely átmérője: 8 mm
  • SHT-08: max: N (vízszintes szerelési helyzetben)

SHT-FF-12

SHT-FF lineáris modul gyorskioldó mechanizmussal
  • Dia hossza: 85 mm
  • Maximális lökethossz: 750 mm
  • A tengely átmérője: 12 mm
  • SHT-12: maximális tengelyterhelés: 200 N (vízszintes szerelési helyzetben)

A kifejezetten könnyű lineáris modul gyorskioldóval

Könnyű SHTP-FF lineáris modul iglidur polimer anyagból
  • Különösen könnyű kialakítás
  • Szabadon választható lökethossz
  • Csak vízszintes alkalmazásokhoz ajánlott
  • Max. stat. Axiális terhelés 200 N
  • max. dinamikus tengelyterhelés 50 N

Műszaki rajzok

SHT-FF lineáris modul gyorskioldó mechanizmussal
SHT-FF lineáris modul gyorskioldó mechanizmussal
SHTP-FF
SHTP-FF

drylin® lineáris modulok egyetlen kattintással ...

Lineáris modul webáruház
  • Vezérorsós vagy fogasszíj hajtással
  • 2 meghatározott lökethosszúság minden rendszerhez
  • Rugalmas illesztőcsapokkal kézi és elektromos működtetéshez Telepítésre kész, vezérorsós bilinccsel, pozíciójelzővel és kézikerékkel a gyorsan ismételhető állításokhoz
  • Nincs időigényes keresgélés és összeszerelés
  • A webáruházban elérhető PDF- és CAD-fájlokkal időt takaríthat meg a tervezés során

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation