Nyelvváltás :

LT változat mélyfagyasztási alkalmazásokhoz -30°C-ig
UW változat víz alatti használatra
A jól bevált drylin®® fogazott szalagtengelyeket kis terhek gyors pozícionálására fejlesztették ki. A fogazott szíjjal hajtott lineáris egységek a vezetés és a kocsi alacsony saját tömege mellett, ami alacsony tehetetlenséget eredményez, korróziómentesek, könnyűek és kompaktak.
* kérésre hosszabb lökethosszúságok
| Műszaki adatok | ZLW-1040-LT mélyhűtéses alkalmazásokhoz | ZLW-1040-UW víz alatti használatra |
|---|---|---|
| Tömeg (löket nélkül) [kg] | 1 | 1 |
| Súly 100 mm löket [kg] | 0,14 | 0,14 |
| max. lökethossz [mm] | 2.000 | 1000 |
| Áttétel [mm/U] | 70 | 70 |
| Fogazat | AT5 | AT5 |
| A fogasszíj anyaga | TPUKF2 | PU rozsdamentes acél feszítőelemekkel |
| A fogasszíj szélessége [mm] | 16 | 16 |
| A fogasszíj húzóereje [N] | 200 | 50 |
| Max. Radiális terhelés [N] | 300 | 100 |
| Vezetőcsapágy | Hideg golyóscsapágy | xiros® golyóscsapágyak |
| Max. Sebesség [m/s] | 5 | 1 |
| Max. A csúszka pozícióeltérése, terhelésfüggő [mm] | ±0,2 | ± 0,5 |