Nyelvváltás :
1. határozza meg a sorozatot és a lánc szélességét
Határozza meg, hogy milyen kábeleket szeretne használni a lánc összeállításához. A szükséges sorozat és láncszélesség a hozzárendelésből és a legnagyobb kábelátmérőből adódik. A belső magassághoz a lánc belső magasságának és szélességének kb. 20%-ának megfelelő kábeltávolságot javasoljuk figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy például 30 mm-es kábelátmérő esetén a 3808-as sorozatot kell kiválasztani.
2. külső és belső sugár meghatározása
Határozza meg a rendelkezésre álló beépítési helyet (X1 és X2 méret).
Példa: α = 220° / max. kábelátmérő 24 mm -> Series 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Kiválasztási táblázat -> 392 mm
3. Határozza meg a kanyarodási sugarat R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* eredmények: Cikkszám: 2808.087.175/500
*Kisebb sugár hamarosan

4. számítsa ki a szükséges linkek számát

Legenda
A = Külső határ
B = Gép
C = Felső határ
a = Gyorsulás
α = forgási szög
AR = külső sugár e-lánc®
Ba = e-lánc®® -külső szélesség
Bi = e-lánc®® -belső szélesség
FZmax = maximális kiegészítő terhelés
H = névleges szabad magasság
ha = e-lánc®® -külső magasság
hi = e-lánc®® -belső magasság
HF = Szükséges szabad magasság 50 mm szabad térrel együtt.
IR = belső sugár e-lánc®
K = Kanyarodási rádiusz felár
a hosszszámításhoz n = A láncszemek száma
R = hajlítási sugár
T = osztás
v = haladási sebesség
X1 = a gép belső beépítési helye
X2 = külső sugár, beleértve a távolságot is
RLK = Távolság forgáspont/rögzítőfuratok kívülről

twisterchain® általában érvényes:
A körben balra és jobbra is mozgó gépelemek esetében a forgásszöget a két szög összeadásával számoljuk ki.
A lánc helyes működéséhez a következő távolságok betartása elengedhetetlen:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 min. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Ajánlások a twisterchain kialakításához® további alkatrészek nélkül
e-chain®
FZmax.
FZmax.
v az AR-hez
a és AR között
BR
AR
Sorozat
α 180°
α 360°
megengedett
[m/s²]
max.
megengedett
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Ha az Ön számításai meghaladják az ajánlásainkat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.