Kábelvezetés közvetlenül a gyártótól

OCR kábel tömlő

OCR kábel vezetés
  • Körkeresztmetszetű kábel tömlő asztalokhoz
  • Beépített mágnessel, ragasztócsíkkal vagy csavarokkal rögzíthető
  • Időmegtakarítás: a kábelek gyors felszerelése, „easy” kialakítással
  • Minden láncszem lehet rugalmas vagy rögzített
  • reddot design díj nyertes 2018-ban

ZF14 kábelvezető

ZF14 irodai e-chain energialánc
  • Négyszögletes kábellánc íróasztalokhoz
  • Csavaros vagy ragasztott rögzítés
  • Esztétikus kialakítás
  • Könnyen felcsíptethető rögzítőkonzolok
  • Könnyen tölthető, még az „easy” típus is
  • UL94-V2 tanúsítvánnyal

OCO kábel vezetés

OCO irodai e-chain energialánc
  • Optimalizált tervezés
  • Rugalmas felszerelés
  • Könnyen hosszabbítható és rövidíthető
  • Beépített mágnesekkel könnyen rögzíthető
  • Jó, akár 150 N-os tartóerő az e-lánc láncszemeknél

Kisméretű energialáncok

Kisméretű energialáncok
  • Belső magasságok: 5 –32 mm
  • Szűk telepítési helyekre
  • Gyorsabb nyitás és zárás

Közepes méretű energialáncok

Közepes méretű energialáncok
  • Belső magasságok: 21 - 48 mm
  • A közepes terhelési tartományban történő alkalmazásokhoz
  • Nagy szilárdság, csendes futás

Nagyméretű energialáncok

Nagyméretű energialáncok
  • Belső magasságok: 21 - 350 mm
  • Nagy terheléshez
  • Nagy szilárdság és robusztusság

Robotokhoz

Energialáncok robotokhoz
  • Belső átmérő: 12 – 46,8 mm
  • Kifinomult többtengelyes robotokhoz
  • Rugalmas tervezés

Védelem a por és a forgácsok ellen

Energialáncok a szennyeződés és forgácsok elleni védelemért
  • Belső magasságok: 21 - 75 mm
  • Költséghatékony védelem a szennyeződés és a forgács ellen

Minden energialánc és tartozék

Minden energialánc áttekintése
  • Forgó energiaellátás
  • Húzásmentesítő
  • Vezető vályúk és egyéb

Hol használják az igus® kábelvezetőket?

A kábel vezetések beszerelésének módja

Megfelelő termékek

chainflex kábelek
  • Legnagyobb választék 1354 kábeltípussal
  • Üzembiztos, 4 év garanciával
  • 1 méter hosszúságtól, 24 órán belül

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation