Alkalmas tisztatérbe, nagy elmozduláshoz

C6 energialánc sorozat tisztatéri vezetőrendszerrel

C6 energialánc sorozat tisztatéri vezetőrendszerrel

Innovatív tisztatér-megoldás 30 m elmozdulásig

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Megoldás a „nagy elmozdulás tisztatérben” problémára

Automatizált lapka szállítás tisztaterekben

Félvezető lapkák automata szállítása tisztatérben

  • Kopásálló, és ISO-tanúsítvánnyal rendelkezik a Fraunhofer IPA intézet minősítése alapján
  • Megbízható hosszú pályákon történő működés esetén is
  • Moduláris felépítésű és alacsony karbantartásigényű - ideális a magas fokon automatizált tisztatéri környezetekben való alkalmazáshoz

C6 energialánc sorozat tisztatérben való alkalmazásra

Megfelel a legmagasabb tisztatéri követelményeknek, minimális kopás és nagy stabilitás

Tech up:
  • Optimalizált kialakítás mérhető kopás nélkül
  • ISO 1. tisztatér besorolású alkalmazásokhoz
  • Nagy stabilitás a robusztus ütköző rendszernek köszönhetően
  • Simább futás a fröccsöntött csillapítóelem révén
  • Az ESD-s anyagból készült oldallapok megakadályozzák a statikus feltöltődést

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialánc webáruház

Energialánc webáruház

Energialánc-konfigurátor

Energialánc-konfigurátor

chainge energialánc program

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation