Új száraz tisztatér tanúsítványok

ISO 4 osztály, 15 millió kettős löket után a száraz tisztatérben

Új száraz tisztatér tanúsítványok

Fraunhofer IPA tanúsítvány: Hosszú távú vizsgálatok, nagy tisztaság

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Öregedési viselkedés nagyon alacsony páratartalom mellett

Száraz tisztatér
Öregedési viselkedés a száraz tisztatérben, vizsgálati paraméterekEredmény
1. vizsgálat, új, (a bejáratási szakasz után, 0 ciklus)4
2. vizsgálat, 2 hónap elteltével (3,2 millió ciklus)4
3. vizsgálat, 4 hónap elteltével (5,1 millió ciklus)4
4. vizsgálat, 6 hónap elteltével (7,5 millió ciklus)4
5. vizsgálat, 8 hónap elteltével (10 millió ciklus)4
6. vizsgálat, 10 hónap elteltével (15,1 millió ciklus)4
Összesített eredmény4-es tisztatéri osztály

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialánc webáruház

Energialánc webáruház

Energialánc-konfigurátor

Energialánc-konfigurátor

chainge energialánc program

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation