Nyelvváltás :

Nagyobb terhelés gyorsabb vezetése a legkisebb helyen is
Sok különböző kábel vezetése a legszűkebb helyeken, most 100%-kal nagyobb töltési tömeg, nagyobb sebességgel. A rendszer két különböző energiaellátó rendszert kombinál: az új, feszültség optimalizált energialáncot görgő vezeti, és a beépített rögzítő rugónak köszönhetően biztosítja, hogy az energiaellátó rendszer mindig pontosan a megfelelő hosszúságú és feszességű legyen. Alaphelyzetben az energialánc teljesen felgördül a helytakarékosság érdekében. A twisterband köti össze a dobot az állórésszel, amely csatlakozásként szolgál a tápoldali kábelekhez.
Az igus rugós kábeldobok mindegyike egy görgővel vezetett energialáncból áll, mely az integrált tartórugó révén biztosítja az energiaellátás megfelelő hosszúságát és feszességét. A forgó mozgást egy twisterband segíti. Ez a különleges szerkezet minden irányban lehetővé teszi a mozgást. A twisterband alkalmazása miatt az e-spoolhoz nem kell csúszógyűrű. Ennek köszönhetően az adattovábbítás rendkívül megbízható, miközben nagyfokú stabilitást tesz lehetővé. Az e-spool minden irányban vezethető (vízszintesen, függőlegesen és átlósan) és helytakarékos megoldás, hiszen az energialánc fel van tekerve, és így nincs útban.