Nyelvváltás :
Az e-tract egy megoldás a kábelek automatikus visszatekerésére. Ezzel elkerülhető a nem megfelelő tekercselés vagy a kábelek akadályozása miatti veszélyek és kábelkárosodások. Az e-tract olyan alkalmazásokban használatos, ahol egy a töltőállomás egy korábban kézzel felcsavart kábelhez csatlakozik. A többszörös hajlás azt eredményezi, hogy korlátozott beépítési helyen hosszú kinyúlás érhető el. A csúszógyűrű teljesen megszűnik.
Jellemző felhasználási területek:
Kezelőpanelek, szerszámok a szerelősorokon és munkaasztalokon, valamint töltőállomások

Jelentősen karcsúbb és kompaktabb
Az e-tract fejlődésének következő lépése, az automatikus kábelvisszahúzás megoldása – ideális elektromos autók töltőállomásaihoz. Az új verzió most még vékonyabb és kompaktabb, és jobb arányt kínál a kinyúlás és a teljes kábelhossz között a rendszerben. Falbox (11 kW) be van építve a rendszerbe.


Jelentősen kisebb helyigény az új technológiának köszönhetően. Az új görgőkosárnak köszönhetően az e-tract 2.1 kb. 25%-kal kisebb, mint elődje.

Nincs rendetlenség

Nincs akadály

Nincs piszok

Nincs lopás