Nyelvváltás :

Optimális védelem a töltőkábeleknek
A töltőkábelek hatékony védelme, mivel azok biztonságosan visszahúzódnak a töltőállomásba ahelyett, hogy áthajtanának rajtuk vagy a járdaszegély és az autógumi közé szorulnának. A kábelsérülés kockázata így minimálisra csökken. Azáltal, hogy a kábelhosszabbítás felfelé történik, az e-tract DC kisebb visszahúzó erőt igényel, így a kezelése sokkal kényelmesebb. Akár 5 méteres hosszabbítási tartomány is elérhető.
| Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység [mm] | Kihúzási hossz [mm] | Szükséges kábelhossz [mm] | Kábel átmérője [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 500 | 170 | 3000 mm (+max. 2 800 mm) | kb. 5 800 mm (+ max. 2 800 mm) | max. 35 mm |