Nyelvváltás :

Az új, aszimmetrikus Hi.9 elválasztóval mostantól sok vékony kábel is könnyen elvezethető az E4Q energialáncban. A szeparátor 180°-os időközönként történő behelyezésével könnyen kialakíthatók keskeny kamrák. Ugyanakkor a® e-láncot sok elválasztó felszerelése esetén is nagyon egyszerűen ki lehet nyitni az egyik oldalon.
Cikkszám. sorozathoz
Aszimmetrikus elválasztó
Univerzális középső lemez
Univerzális oldallap
Univerzális elválasztó
bepattintható polc (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_
A hosszabbító láncszemmel egy meglévő e-lánc® konfiguráció egyszerűen kibővíthető, hogy nagyszámú kábelt vagy különösen nehéz kábeleket futtasson egy energialáncban.

További hullámos vezetékek, kábelek vagy tömlők futtatása a meglévő e-chain®. Egyszerű utólagos felszerelés a PMACLIP rendszer tartók felszerelésével. Méretek 17 - 48 mm között.


termékválaszték:
TUB
külső láncszem jobbra*
Cikkszám: TUB
külső láncszem balra*
Cikkszám: TUB
külső láncszem mindkét oldalon*
Névleges szélességhez névleges szélesség
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Nézet a rögzített végről
Cikkszám: PMACLIP
névleges szélesség
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60
Az E4Q sorozatú energialáncokat úgy fejlesztették ki, hogy a lehető legjobb megoldást kínálják a nem támogatott és hosszú utakra. A robusztus és bevált E4.1 szabványú energialáncra alapozva az új sorozat hosszú élettartamot és nagyfokú modularitást biztosít.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.