Nyelvváltás :
A sikeres E4Q alapján már elérhetők az L változat első méretei, 64/58 mm-es belső magassággal. Könnyen, kézzel nyitható a gyorsan nyitható keresztelemekkel. E4Q.58/82 keresztelemeket használ, így a teljes szélességi spektrum közvetlenül elérhető.
A biomechanikus kialakítás növeli az erőt és meghosszabbítja az élettartamot, miközben csökkenti a tömeget. A gyorsan nyitható keresztelemek lehetővé teszik a lánc könnyű nyitását/zárását. A növekvő E4Q moduláris rendszer másik előnye, hogy az új E4Q.L sorozathoz nem kell új kereszttartókat fejleszteni, mert az E4Q.58-ét használták. Így azonnal elérhető a 29 szélesség teljes választéka, 100-tól 500 mm-ig
| Cikksz. | Belső magasság [mm] | Külső magasság [mm] | Belső szélesség [mm] | Külső szélesség [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Menetemelkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Cikksz. | Belső magasság [mm] | Külső magasság [mm] | Belső szélesség [mm] | Külső szélesség [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Menetemelkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

Kinyúló lánctag E4Q.L-hez
A kinyúló lánctaggal egy meglévő e-chain® konfiguráció könnyen bővíthető, hogy nagyszámú kábelt vagy különösen nehéz kábeleket lehessen egy láncban vezetni.
| Cikkszám E4Q.58 kinyúló lánctag | Cikkszám E4Q.58.L kinyúló lánctag | Cikkszám E4.56 kinyúló lánctag | Cikkszám E4/light kinyúló lánctag |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

Az E4Q sorozatú energialáncokat úgy fejlesztették ki, hogy a lehető legjobb megoldást kínálják az alátámasztás nélküli hosszokra nagy elmozduláshoz. A robusztus és bevált E4.1 standard energialáncokra alapozva az új sorozat hosszú élettartamot és nagyfokú modularitást biztosít.