Az első e-chain® száraz tisztaterekhez - E6.29

Cikksz. Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Belső szélesség [mm]Külső szélesség [mm]Hajlítási sugár [mm]Nem támogatott hossz ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230 - 140 46 - 156 055 - 150 ≈ 1.75
E6.35.Bi.R.0 355430 - 140 50 - 160 055 - 150 ≈ 1,90
E6.40.Bi.R.0 406540 - 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2,50
E6.52.Bi.R.0 528440 - 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3,00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4,00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2,50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5,25

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Első tanúsított energialánc a vegytisztító helyiségek számára

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation