Kicsi, de erős, 4x nagyobb sugárstabilitással | igus®

.30.050.0.B | legkisebb lánc, de számos előnye van

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer elmagyarázza a TRE.30 B változat részleteit az igus kiállításon

  • Új, stabilabb csatlakozási elv a TRE.30.058.0-hoz képest
  • Nagyobb sugarú megállások és torziós erők felvétele
  • Mindkét változat kombinálható egymással
Tech up
  • 4-szeres sugárstabilitás
  • A torziós erők nagyfokú elnyelése
  • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés
  • Kompatibilis a jelenlegi triflex® R 30 szériával
  • Könnyen utólagosan felszerelhető / bővíthető
Cost down
  • Hosszabb élettartam
  • Minden alkatrész egyedileg cserélhető
  • Kíméletes kétkamrás belső elválasztás
Bizonyíték
  • Az energialánc standard változatát (B nélkül) 2007 óta sikeresen használják számos ügyfélalkalmazásban.
  • A szabványos változatból már 4931 km-t értékesítettek.
Fenntarthatóság
  • Az igus® Chainge® újrahasznosítási programban az életciklusa végén újrahasznosíthatja energialáncát. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó. Erre utalványt kap: Chainge® újrahasznosítási program
  • Az igus® támogatja a műanyag gazdaságosságát és befektet a vegyi újrahasznosításba.

A TRE.B változat különleges jellemzője

A TRE.B sorozat alkalmazási területei

Egy coboton, mint egység a cobot bilincsekkel

triflex R B változat koboton

TRE.B egy delta roboton

tre.b egy delta roboton

Tovább a webáruházhoz

Bevásárlókosár

Szerelési és telepítési videó a TRE.B e-láncokhoz

TRE.30.B a delta robotra szerelve

Szállítási idő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation