Nyelvváltás :

Alkatrész Leírás
Cikkszám.
szerelőkészlet keresztrúddal rögzített szélességű, a következőkből álló szerelőszett
9GL.64.50.450.XX
2 x vezetőkonzol + 1 x keresztrúd
(XX = a keresztrúd szélességi indexe)
Vezetősín-készlet (bal és jobb oldali)
9GL.64.30.2000
a megadott hosszban (standard: 2000 mm)
Az e-lánc felső futását lefelé vezető adagolómodul®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Csak a 2700R és 3500R sorozatú görgőkhöz e-chain® középen rögzített
(XX = a keresztrúd szélességi indexe)
Adja hozzá a jobb oldali táblázatban feltüntetett XX szélességi indexet az alkatrészszámhoz.
Példa: 9GL.64.50.450.05
Takarmányozási elvek

A végrögzítés elve ajánlott minden e-láncnál® a guidelite-tal kapcsolatban.

A középre rögzítés elve csak az e-chain® 2700R és 3500R sorozatú görgőkhöz.
Kérjük, használja a 9GL.64.80 típusú tápegységmodult. Series.450.XX, amely az e-lánc felső futamán vezet lefelé.®
Alkatrész Leírás
Cikkszám.
C-profilos szerelőkészlet, amely a következőkből áll
9GL.64.50.LLL
2 x vezetőkonzolból + 1 x C-profilból + M8-as csavarkészletből áll
(LLL = a C-profil hossza)
Vezetősín-készlet (jobb és bal oldali)
9GL.64.30.2000
a megadott hosszúságban (standard: 2000 mm)
Az e-lánc felső futását lefelé vezető etetőmodul®, 2000 mm,
9GL.64.80.sorozat.LLL
Csak a 2700R és 3500R sorozatú görgőkhöz e-chain® középen rögzített
(LLL = C-profil hossza)
Adja hozzá a jobb oldali táblázatban megadott C-profil LLL hosszát a cikkszámhoz.
Példa: 9GL.64.50.175
Takarmányozási elvek

A végrögzítés elve ajánlott minden e-láncnál® a guidelite-tal kapcsolatban.

A középre rögzítés elve csak az e-chain® 2700R és 3500R sorozatú görgőkhöz.
Kérjük, használja a 9GL.64.80 típusú tápegységmodult. Series.LLL, amely az e-lánc felső futását vezeti le.®