guidelok vertical E4.42-es szériával

Függőleges igus guidelok láncvezetővel és narancssárga DESIGN STUDY jelzéssel.

Tech up

  • Függőleges energiaellátás minimális erőfeszítéssel
  • Kis súly, csendes és rezgésmentes működés
  • Az e-chain® felhalmozódása megbízhatóan elkerülhető.
  • Legfeljebb 38 mm-es kábelkeresztmetszethez
  • Ideális nagy lökethosszúságokhoz (25%-kal nagyobb lökethosszúság, mint a meglévő GLSL.F.3500*)

Csökkentse a költségeket

  • Jelentősen olcsóbb, mint a lánc teljes lezárása
  • Gyors összeszerelés a helyszínen
  • Minimális szállítási költségek

Bizonyítékok

  • ® E4.42 sorozat széles körben használt e-lánc
    tesztelve az igus® laboratóriumban

fenntarthatóság

  • Erőforrás-takarékosság: Átalakítás helyett csere
  • Az igus® Chainge® újrahasznosítási programban az életciklusa végén újrahasznosíthatja az energia- vagy vonszoló láncát. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó.
  • Az igus® támogatja a műanyag körforgásos gazdaságát és befektet a vegyi újrahasznosításba.

Hasonló termékek és alkalmazási példák

Két vezetősín, közöttük függőleges U-alakban elvezetett igus energialánc-rendszerrel.

guidelok slimline P és P.S

Automatizált magasraktár narancssárga felrakógépekkel és raklapokkal a szállítópályán.

Alkalmazási példák

További információ

igus chainflex garancia Kachel-Leitungen kábelekhez, 4 év garanciával.

chainflex® kábel

Garancia az igus termékekre: akár 4 év garancia.

Garancia

Újrahasznosítási program

További érdekes témák

Megtakarítási potenciál

igus-kábelminták és termékgrafikák narancsban és feketében, átlós szlogennel.

energialánc konfigurátor

igus Kettenexpert tabletben, kábelvezetővel és kábelekkel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation