Szuper alumínium tartó tálca

  • Korrózióálló, tengervízálló alumínium profil
  • Szériafelszereltségként beépített kopáscsökkentő csúszósáv
  • Csendes futás az optimalizált hangtompító profilnak köszönhetően
  • Egyszerű telepítés
  • Vezetőképesség a DIN EN 61537 szabványnak megfelelően
Egy lineáris rendszer alumínium elterelőcsatornája számozott alkatrészekkel.
  1. Zajcsökkentés: opcionális gumi hangtompító profil
  2. Egyszerű csatlakoztatás: optimalizált, műanyagból készült fix végmodul
  3. Kopáscsökkentő: csúszósáv az oldalsó kopás elleni védelem érdekében
  4. Egyszerű telepítés: alapkivitelben, szabványos szorítócipőkkel
  5. Korrózióálló: tengervízálló alumínium profilok
Alumínium tartóvályú műszaki rajza méretekkel és metszeti részletekkel.
  1. vályú oldalsó része, alumínium, 2 m
  2. csúszósáv, műanyag, 2 m
  3. Választható: hangtompító profil, gumi

termékcsalád Alumínium-tartó tálca:

Cikkszám Ereszcsatorna magassága Hosszúság
9AT.35.SLA.1000 351000Rendelje meg most!
9AT.35.SLA.2000 352.000Rendelje meg most!

termékválaszték Szerelőkészletek:

Cikkszám Ereszcsatorna magassága Ereszcsatorna magassága
960AT.30.100100 35Rendelje meg most!
960AT.30.125 12535Rendelje meg most!
960AT.30.150 15035Rendelje meg most!
960AT.30.200 20035Rendelje meg most!
960AT.30.250 25035Rendelje meg most!
960AT.30.300 30035Rendelje meg most!

Az alumínium tartótálca felszerelése

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Acél vezetőcsatorna alumínium szerkezetre szerelve.

Acél tartó tálca

Vezetővályú e-chainekhez és alumínium profilokhoz, több változatban.

vezetővályú

energialánc bolt

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation