Elektrosztatikus vezetőképességű 3D energialánc

Zárt típus, különösen robotokhoz és háromdimenziós alkalmazásokhoz

Az Ön előnyei az ESD termékekkel

  • Több mint 10 millió ciklussal tesztelt ESD anyag a legmagasabb követelményekhez.
  • Az egyes láncszemek cserélhetők, nem szükséges a teljes rendszer vagy a ruhacsomag cseréje
  • Nincs várakozási idő, mivel a TRC.40, TRC.60 & TRC.70 méretESD kivitelben raktárkészletről kapható.
  • Évek óta bevált robbanásbiztos területeken történő használat során

Az igus® triflex® R sorozatú TRC e-láncok tervezési jellemzői®:

  • Kb. ±10°-os csavarodás láncszemenként
  • Nagy szakítószilárdság a gömbcsuklónak köszönhetően
  • Opció szálas rúddal a részleges irányszabályozáshoz és merevítéshez
  • Nincs szükség folyamatos tartóelemekre, mint például acélkábelre, rugóelemekre vagy hasonlóra
  • Tartozékok széles választéka
  • Opcionális behúzórendszerek vezetik a 3De láncokat® biztonságosan, helytakarékosan a robotkaron, és megbízhatóan megakadályozzák a hurokképződést.
  • TRC - biztonságos, zárt, törpehatároló
  • Sima, robusztus külső kontúr a beakadás megakadályozására
  • Magas torziós ellenállás
  • Könnyen rövidíthető és hosszabbítható

Jellemző iparágak és alkalmazások:

  • A robotok 3-6. tengelye
  • Többtengelyes szerszámgépek
  • Nedves és hideg cellák
  • Festési alkalmazások és ESD
  • Homok- és poros területek
  • Lineáris motorok
  • Általános gépgyártás stb.

ESD láncok raktárkészletről elérhető méretek

3 méretben, ESD anyagból készült feszültségmentesítővel, raktárról rendelhető

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

A rögzítő konzol lehetséges alkalmazási területei

Standard AE triflex R
ESD teszt

Az igus®® termékek vezetőképessége igumid® ESD-ből készült igus ESD

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation