triflex® RSE - lineáris visszahúzó rendszer

Alkalmas a láncváltozatokhoz: TRC, TRE, TRCF

Ideális hegesztő, szegecselő és csavarozó robotokhoz.

TRE.60-100

Lineáris mozgás kitérés vagy hurok nélkül a roboton.

  • A triflex® 40-100 mérethez kapható (TR.RSE.40 és TR.RSE.100 között).
  • Rövidebb kábelhosszúságok, mivel nincs kitérés.
  • helytakarékos kialakítás
  • Kevesebb kitérési pont, nagyobb folyamatbiztonság, LLK és tápcsövek esetén is

Az RSE behúzórendszer a következő elemekből áll:

  1. drylin® lineáris vezető kocsival
  2. Rugalmas szíj vagy feszítőrugó a visszahúzáshoz
  3. Szerelőlemezek a különböző robottípusokhoz való változó csatlakoztatáshoz
  4. A megfelelő e-chain® mérethez tartozó, húzáscsökkentés nélküli csatlakozóelem.
  5. a megfelelő e-chain® mérethez tartozó csúszó átvezetés.

RSE számozással

A legegyszerűbb és leggyorsabb út a megfelelő behúzórendszerhez

Konfigurátor
  • A Kuka, a Fanuc, a diagram és a Yaskawa szinte összes robottípusa közül lehet választani
  • Néhány kattintással konfigurálható teljes csomag
  • Közvetlenül online látható alkatrészlista
  • Újra és újra testre szabható
  • Online rendelhető

e-chain® a lineáris RSE számára alkalmas változatok

Zárt változatok TRC vagy TRCF

TRC TRCF 1140x700

TRE nyitott változat

TRE 1140 x 700

A teljes lánchossz kiszámítása az RSE esetében

RSE lineáris számokkal
A triflex® R lánc méretindexeSugár milliméterben2. méret milliméterben
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (240 mm-es sugárral)240750
100145750
125182750

Egészítse ki alkalmazását a megfelelő tartozékokkal

Védelem felcsíptethető mechanizmussal

Csavarozott védőburkolat

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation