Rugalmas visszahúzó rendszer (RSE) kis robotok számára

triflex® RSE visszahúzással

RSE számozott elhajlással
  1. Akár 500 mm behúzási hossz is lehetséges a triflex® RSE segítségével.
  2. TRC és TRE esetén
  3. Előre összeszerelve, jobb vagy bal oldali fix ponttal szállítva.
  4. Testreszabott szerelési lehetőségek a kompakt adaptertartóknak köszönhetően
  5. Karbantartásmentes igus® drylin® W lineáris egység
  6. Egyénileg állítható szerelési pozíció
  7. Nyitott, áttekinthető rendszer, karcsú kialakítás
  8. Szélsőséges gyorsulásokhoz is alkalmas (a kis össztömegnek köszönhetően)
  • TRC-TRE sorozathoz ø 40 mm-es indexszel
  • Rendkívül gyorsan reagál még nagy dinamikájú robotprogramok esetén is
  • Nincs hatással a robot kezelési kapacitására a robotot érő alacsony többletterhelés miatt.
  • Univerzálisan állítható rögzítőkonzolok
  • Karbantartás- és kenésmentes igus® drylin® W lineáris egység
  • A maximális szabadságfokokért
  • Nagy szabadság a programozó számára
  • 11 mm-es kábelátmérőig
triflex® RSE rajz
triflex® RSE rajz

Az RSE rendszer működése elhajlással

  • Nagyon alacsony súly
  • Állandó behúzóerő
  • Nincs szükség a behúzóerő beállítására
  • A kábel jobb vagy bal oldalon is behelyezhető

Egészítse ki RSE behúzórendszerét a megfelelő tartozékokkal

RSE elhajlással, teljes és számozott

Az RSE behúzórendszer fedele

RSE borító
  • Felülről történő munkavégzéshez
  • További védelmet nyújt
  • Lehetőségek címkézésre vagy könnyű kiegészítő alkatrészekhez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation