Nyelvváltás :
Pneumatikus visszahúzó rendszer többtengelyes robotalkalmazásokhoz. A 780 mm-es visszahúzási hossz lehetővé teszi a kábel és a tömlő biztonságos vezetését még nagy karátmérők és nagyon összetett mozgások esetén is. A visszahúzó erők egy pneumatikus henger segítségével fokozatmentesen állíthatóak. Legyen szó könnyű vagy nehéz terhekről, hosszú vagy rövid robotkarokról - az RSP behúzórendszerrel a behúzóerő mindig az adott alkalmazáshoz igazítható.

Arányosan beállított visszahúzó erők

A robotberendezés-konfigurátor

1 = mozgó végpont
2 = rögzített vég

Fix végoldal (bal vagy jobb) választható
| Cikkszám | max. Visszahúzási hossz mm-ben | Méret A mm-ben | Dim. B mm-ben | Dim. C mm-ben | Dim. D mm-ben | Dim. E mm-ben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Megfelelő triflex® R e-chain® az RSP számára
2= teljes lánchossz = az LLLL csúszó átvezetésből származó kiegészítő hossz + a rendszeren belüli lánchossz.
3 & 4= RSP rendszer (e-lánc nélkül®) +nyomáskiegyenlítő egység +tartókonzol +csúszó átvezető =
TR.RSP.XX.L vagy TR.RSP.XX.R
Adja össze a rendszerben lévő lánc hosszát a szabványos (a csúszó átvezetéstől mért) LLL hosszhoz = teljes lánchossz = teljes lánchossz.
| ø Index | R [mm] | A lánc hossza a címen belül a rendszerben [mm] | Lánctagok száma | Teljes lánchossz[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |