Csatlakozók, gyorscserélő készlet, és a triflex® R

nagy teherbírású csatlakozás

Nagy teherbírású csatlakozás a 6. tengelyhez
  • Nagyobb keresztmetszetű kábelekhez
  • Nehéz hidraulikatömlőkhöz
  • Dupla C-profil a CFX bilincsek rögzítéséhez
  • A CFX bilincsek nem tartoznak a szállítási terjedelembe.
Nagy teherbírású csatlakozás 3D rajz
triflex R 3D nagy teherbírású csatlakozás

Nagy teherbírású csatlakozás – sugár mentén futó alátámasztással

Nagy teherbírású csatlakozás – sugár mentén futó alátámasztással
  • a sugárirányú támasz további stabilitást és biztonságot nyújt
  • Nagyobb keresztmetszetű kábelekhez
  • Nehéz hidraulikatömlőkhöz
  • Dupla C-profil a CFX bilincsek rögzítéséhez
  • A CFX bilincsek nem tartoznak a szállítási terjedelemhez
triflex R nagy teherbírású csatlakozás sugárirányú tartóval, 3D
triflex R nagy teherbírású csatlakozás sugárirányú támasszal, műszaki adatok

Kompakt csatlakozások húzáscsökkentéssel

Kompakt konzol húzásmentesítéssel
  • Húzáscsökkentővel a kábelhez és a tömlőhöz
  • A kábel biztonságos és egyszerű rögzítése kábelkötegelővel
  • Széles körű beállítási lehetőségek
triflex R kompakt csatlakozó húzáscsökkentővel, 3D
triflex R kompakt csatlakozó húzáscsökkentővel, műszaki adatok

Kompakt csatlakozások húzáscsökkentés nélkül

Kompakt konzolcsatlakozás húzásmentesítő nélkül
  • Húzáscsökkentés nélkül
  • helytakarékos
  • Fokozatmentes, sokoldalú beállítási lehetőségek
triflex R kompakt csatlakozó húzáscsökkentés nélkül, 3D
triflex R kompakt csatlakozó húzáscsökkentés nélkül, műszaki adatok

Gyorscserélő készlet

triflex R gyorscserélő készlet
  • Gyors csere másodpercek alatt
  • Egyszeri igazítás
  • A készenléti lánc cseréjekor nincs szükség újbóli beállításra®
  • A triflex® readychain® szerszám nélküli cseréje lehetséges.
triflex R gyorscserélő készlet
triflex R gyorscserélő készlet műszaki rajz

Gyors cserekészlet funkció

  • A tömlőcsomag villámgyors cseréje
  • Húzza ki a reteszelő csapot
  • Oldja ki a csatlakozást
  • Előre összeszerelt új ruhacsomag felszerelése

Rögzítő a 6. tengelyhez

Rögzítő a 6. tengelyhez
  • Egy tengelyátmérő (Ø30mm) minden robothoz
  • Gyors és egyszerű telepítés
  • Biztosítja a távolságot az e-chain® és a robot között.
  • Rögzítési lehetőség a nagy teherbírású, kompakt csatlakozáshoz és gyors cserekészlethez
6. tengely rögzítő rajz
6. tengely szorító animáció

Húzáscsökkentők (CFX bilincsek)

tre
  • Nagy keresztmetszetű kábelek, pl. hegesztési alkalmazások vagy nehéz hidraulikatömlők használatakor.
  • Dupla C-sín az igus® CFX bilincsekhez.
  • Robusztus húzáscsökkentő a "nehéz" alkalmazásokhoz.
  • Az igus® chainfix bilincs rozsdamentes acélból vagy acélból használható.

chainfix bilincs, beleértve. Alsó nyereg

chainfix
  • Méretenként 3 változatban kapható
  • Többtengelyűen állítható, az optimális pozícionáláshoz
  • Alkalmas minden kiegészítő tengelyhez: Ø 30mm, Ø 32mm, Ø 34mm
  • A chainfix bilincsek biztosítják a toló- és húzóerők biztonságos felvételét, még nagyobb kábelátmérők esetén is
  • Tömör hegesztőkábelek és merev hidraulikatömlők használatához
  • TR.XX.20 / TR.XX.23 nagy teherbírású csatlakozóval és TR.XX.22 gyorscserélő készlettel való használatra.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation