Univerzális szerelőkészlet a TRC + TRE szálcsöves rudakhoz

A rostos rúd rögzítésének legegyszerűbb és leggyorsabb módja

Univerzális szerelőkészletek száloptikai modulokhoz
  • Az univerzális rögzítőkészlet lehetővé teszi a rugórúdmodulok rögzítését a robotkarhoz képest bármilyen pozícióban.
  • A zavaró élek célzott elfedése és a kábelhurok elkerülése
  • triflex® Guide R a robotkarhoz közel vagy a 6. tengely oldalán, hogy a maximális forgómozgások lehetővé váljanak
  • Gyors és egyszerű korrekciók elvégzése, még kis programváltozások esetén is
  • Különleges csatlakozások rövid határidővel, kérésre
  • A minden tengelyen állítható triflex® e-chain rendszer® rögzítése lehetővé teszi, hogy a robotkarhoz képest számos pozícióban rögzíthető legyen a szálrudas modul az ideális visszaállítási pozíció beállítása érdekében.
Robot triflex®
Univerzális szerelőkészlet darabokban

Hozzáillő szálas rudak az univerzális szerelőkészlethez

triflex R szálas rúd
  • Az irányított előfeszítés állandó távolságot biztosít a robot 3-6. tengelyéhez.
  • A robot fölött lévő horgászbothoz hasonlítható.
  • Állandó előfeszítést generál 700 és 2000 mm közötti hosszban
  • Triflex® R energialáncból (TRC vagy TRE.B) és szerelt rugós rudakból álló, előre összeszerelt szerelvényként szállítják.
  • Nem akad meg a roboton, és a laza e-lánchoz képest kevesebb csúszást okoz®
  • A triflex® R automatikusan visszatér az eredeti helyzetébe.

Összeszerelési útmutató mindkét termékhez

  • Egyszerű termékek
  • gyors telepítés
  • a rendszer egyszerű beállítása az alkalmazáshoz
  • raktárról rendelhető
  • könnyen kezelhető

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation