Nyelvváltás :

Az igus® az iparág legnagyobb kölni tesztlaboratóriumában összehasonlító tesztben hasonlította össze műanyagból készült R4.38L energialáncát egy versenytárs termékével. Mindkét láncot a megjelenésük, a nem alátámasztott hosszuk, a húzóerők alatti viselkedésük, a törési tesztben mutatott teherbírásuk és a könnyű szerelhetőségük szempontjából értékelték.
igus® R4.38L
Versenylánc
1,5 m alátámasztás nélküli hossz****4 kg/m többletsúllyal
96 óra elteltével nincs megereszkedés
(96 mm)
19 mm megereszkedés
Szakítóvizsgálat
Az R4.38L 7 481 N-nél nagyobb szakítóerőt bír el, mint a
a versenytársak lánca.
2.200 N
Törési teszt
1.590 N-nél az R4.38L nagyobb erőt bír el.
mint a versenytársak lánca.
994 N
Könnyű összeszerelhetőség
Mindkét oldalon nyitható
A láncszemek hosszra vághatók
Belső felosztás lehetséges
Nem csuklós
Időigényes hosszra vágás
Belső elválasztás nem
lehetséges
Következtetés:
Az igus® R4.38L e-tube minden vizsgált területen felülmúlja a rivális termékét.
További információk: