Nyelvváltás :

A twisterchain® termékcsalád széles választékot kínál a körkörös mozgásokhoz, és négy méretben kapható. Moduláris szélességben és sugárban, ezért rugalmasan alkalmazható olyan alkalmazásokban, ahol 360°-os és annál nagyobb forgási és spirális mozgásokra van szükség nagy terhelésekkel és nagy futási simasággal. a twisterchain® alkalmazások vezetővályúval is kaphatók, amelynek a következő előnyei vannak: az energialánc vezetése, az energialánc kisebb kopása, optimális futási simaság, 360°-os forgási szög a készletből.
belső és külső sugárban kivehető keresztrúd
A körben balra és jobbra is mozgó gépelemek esetében a forgási szöget a két szög összeadásával számoljuk ki.
AR = külső sugarú energialánc
X1 = belső gépészet
HF = e-lánc® Magasság, 50 mm szabad térrel együtt.
hi = belső magasságú energialánc
IR = belső sugarú energialánc
X2 = Külső gépészet
HH = e-lánc® magasság
ha = külső magasságú energialánc
R = kanyarodási sugarú energialánc
T = osztás
K = kanyarodási sugárra vonatkozó felár
α = forgási szög
A twisterchain® egy többszörös robot forgástengelyének körkörös mozgatásában bizonyít. Itt 180°-os körkörös mozgáshoz használják. a tömlőt és a kábelt biztonságosan vezetik, a kopás jelentősen csökken és a futás egyenletessége megnő.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.