Nyelvváltás :
A leggyakoribb beépítési típusokon kívül, mint a nem alátámasztott (FLG_)_, a nem alátámasztott megereszkedéssel (nem alátámasztott engedélyezett megereszkedéssel) és a csúszó beépítés, vannak olyanok is, amelyeknek van néhány különleges jellemzőjük. Itt két további beépítési típust mutatunk be: a vetített nem alátámasztott hossz FLP és a nem alátámasztott alsó futás FLU.

Önhordó alsó futású FLU-ról beszélünk, amint az energialánc alsó futása részben alátámasztatlan. Ez a beépítési mód olyan kompakt kialakítást tesz lehetővé, amelyben a munkaterület a lehető legközelebb van a gép alapterületéhez - így helyet takarít meg.
Ajánlásunk: Rövid, legfeljebb 2 m-es löketek esetén vonzó alternatíva lehet a nagyobb hely megteremtésére, a gép méreteinek megtartása mellett.
Kiterjedt tesztek teszik lehetővé a leggyakoribb E4.1, E4Q vagy E2/000 sorozatú energialáncok kiegészítő terheinek meghatározását.

Egyes alkalmazásokban az energialáncot gyakran használják ferde munkapályával. Például a vetített nem támogatott hosszúságú FLP beépítési típust gyakran használják építőipari gépeknél vagy munkaállványoknál.

Egyéb telepítési típusok
Fedezze fel az egyéb beépítési típusokat az önhordó alkalmazásoktól a csúszó alkalmazásokig és az oldalsó - 90°-kal elforgatott - alkalmazásokig.

energialánc Wiki
Itt megtalálod a legfontosabb információkat az energialáncok építéséről - alapok és számítás, töltési szabályok és még sok más.