Nyelvváltás :
Rögzítse a rögzítőkészletet Basic inside 3a vagy outside 3b (ellenőrizze, hogy a rögzítés szilárdsága elegendő-e). Ügyeljen arra, hogy a szerelőkészletek és a csatlakozók félig kiálljanak a vályúból, és hogy a csúszóanya megfelelően legyen behelyezve a C-profilba.
A gumi zajcsillapító profilt a vályú hosszára vágják (standard 2 m), és kézzel belenyomják az ábrázolt horonyba. (A kép a bal oldalt mutatja. A jobb oldal tükörfordítva látható. Ezt meg kell ismételni minden sima vályúszelvénynél)
1 Illessze össze a két vályú oldalsó részét egymáshoz nyomva (legalább +2 mm távolságot biztosítva!).
2 + 3 Fedje le mindkét csatornaszegmens felét a szerelőkészlettel.
1 Állítsa be az előírt minimális "lánc/csatorna" játékát 2 mm-re mindkét oldalon.
2 Próbálja ki, hogy az e-lánc® simán és zavartalanul fut-e a vezetőcsatornában. A KMA-val középre szerelt láncoknál vegye figyelembe a KMA szélességet.
3 Ha beállította a minimális hézagot, és minden csatornaszegmens egy vonalban van, húzza meg a vályú összes csavarkötését. Ügyeljen arra, hogy a csúszóanya a megfelelő irányban legyen felszerelve (lásd részletesen) A rögzítőkészletek rögzítőcsavarjainak meghúzási nyomatékai: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm