CF38.CP vezérlőkábel 51 hónap garanciával és TPE köpenyvel.

High-end TPE motorkábel védővezető nélkül...

alacsony hőmérsékleten és kis hajlítási sugárral...

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Cikksz.Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²]Külső átmérő [mm]Réz index [kg/km]Tömeg [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6,0)C14,5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24,58791121

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation